(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Brida corta - Serie NW

Brida corta - Serie NW
  • Descuento por volumen

Una brida NW, fabricada por Advantec Co., Ltd. (tubería de vacío), con un historial de primera clase en Japón en el campo de componentes para vacío que requieren sellos de alto rendimiento. Tenemos muchos productos en inventario, desde NW10 hasta tamaños de gran diámetro.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
NW10-20L
NW16-10L
NW16-20L
NW16-20L-6L
NW25-10L
NW25-20L
NW25-20L-5S
NW25-20L-5S-6L
NW25-20L-6L
NW40-10L
NW40-20L
NW40-20L-5S
NW40-20L-6L
NW50-10L
NW50-20L
NW50-20L-5S
NW50-20L-6L
NW63-20L
NW80-20L
NW80-20L-TK
NW100-20L
NW100-20L-TK
NW100-20L-TK-6L
NW160-20L-TK
NW200-20L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tamaño de brida (nominal) Tubo OD
(mm)
I.D.
(mm)
Tipo Longitud L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Acero inoxidable 304NW1013.810a20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304NW1621.717.5b10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304NW1621.717.5e20
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[Acero inoxidable 316 L] Acero inoxidable 316 LNW1621.717.5e20
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Acero inoxidable 304NW2527.223a10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304NW2527.223a20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304NW2527.224a20
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[Acero inoxidable 316 L] Acero inoxidable 316 LNW2527.224a20
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[Acero inoxidable 316 L] Acero inoxidable 316 LNW2527.223a20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304NW4042.737.1a10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304NW4042.737.1a20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304NW4042.739a20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable 316 L] Acero inoxidable 316 LNW4042.737.1a20
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Acero inoxidable 304NW5060.554.9b10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304NW5060.554.9b20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304NW5060.557.2b20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable 316 L] Acero inoxidable 316 LNW5060.554.9b20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304NW6376.370.2c20
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Acero inoxidable 304NW8089.883d20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304NW8089.183c20
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Acero inoxidable 304NW100114.8102d20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304NW100114.3108.3b20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable 316 L] Acero inoxidable 316 LNW100114.3108.3b20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304NW160165.2158.4b20
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Acero inoxidable 304NW200217.8213d20

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Brida Forma de brida Estándar Tipo de brida Corto

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico