(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manguera flexible (extremo del tubo)

Manguera flexible (extremo del tubo)
  • Descuento por volumen

Una manguera flexible (extremo del tubo) para tubos de vacío.

[Caracteristicas]
· Esta tubería flexible se utiliza en una amplia gama de campos, como el enrutamiento de tuberías entre equipos y cámaras de procesamiento y el transporte de refrigerantes en mecanismos de regulación de temperatura.
· Una manguera que es fácil de enrutar en el sitio: es una característica esencial para diseñar sistemas. A diferencia de las tuberías de vacío, la estructura es resistente a las vibraciones del sistema de transmisión.
· El material de acero inoxidable (SUS316L) hace que la manguera flexible sea muy versátil y también se utiliza para tuberías de fluido además de tuberías de vacío.
· Además, también aceptamos solicitudes de fabricación de varios equipos y colectores de puertos de conexión para respaldar sus requisitos de racionalización de diseño.
· Nuestro sistema de producción establecido nos permite fabricar nuestros artículos estándar en existencia a la longitud requerida y entregarlos de inmediato listos para ser utilizados.

PDF

 
Número de Parte
MTT-040200
MTT-040400
MTT-040600
MTT-040800
MTT-041000
MTT-060200
MTT-060400
MTT-060600
MTT-060800
MTT-061000
MTT-080200
MTT-080400
MTT-080600
MTT-080800
MTT-081000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSO.D.
(φ)
I.D.
(φ)
Radio mínimo de curvatura
(mm)
Longitud L
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108.95.415200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108.95.415400
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108.95.415600
1 Pieza(s)Disponible

28 Días o más

108.95.415800
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108.95.4151000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1013.81025200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1013.81025400
1 Pieza(s)

28 Días o más

1013.81025600
1 Pieza(s)Disponible

28 Días o más

1013.81025800
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1013.810251000
1 Pieza(s)Disponible

28 Días o más

1019.41530200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1019.41530400
1 Pieza(s)Disponible

28 Días o más

1019.41530600
1 Pieza(s)Disponible

28 Días o más

1019.41530800
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1019.415301000

Cargando…

  1. 1

Información básica

Parte de conexión Extremo del tubo de diámetro pequeño. Tipos Tubos flexibles Fluido Aplicable Aire (Vacío)
Material de pieza flexible Acero inoxidable 316 L Material del extremo del tubo Acero inoxidable 316 L

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico