(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Fuelle de moldeo MFO (brida KF x tubo)

Fuelle de moldeo MFO (brida KF x tubo)
  • Descuento por volumen

Usando nuestros métodos de fabricación patentados, el número de crestas se puede ajustar para adaptarse a su aplicación. El hardware de conexión también se procesa y se adquiere a través de nuestra propia red. Todos estos pueden unirse con tuberías de vacío para proporcionar una mayor libertad de diseño.

[Caracteristicas]
· El método de fabricación habitual crea el número predeterminado de crestas en una sola ejecución. Sin embargo, hemos desarrollado un método de fabricación único que permite la producción de varias crestas que pueden seleccionarse de acuerdo con las especificaciones. Esto nos permite ofrecer productos diseñados para adaptarse a longitudes específicas y requisitos de vida útil.
· El hardware de conexión (bridas) también se procesa o adquiere para proporcionar un mayor rango de selección. También es posible la conexión a tuberías de vacío, lo que aumenta la flexibilidad de diseño.
· Tenemos una línea completa de productos de catálogo que se ha ampliado para productos de alta demanda.
· Además de las muy solicitadas bridas KF, también ofrecemos bridas de vacío JIS y bridas CF, etc.
· La línea incluye troqueles de fuelle moldeados ampliamente utilizados. También desarrollamos nuevos tamaños mientras respondemos a las demandas de respuesta rápida.
· Además, también ofrecemos fuelles circulares de diferentes tamaños de diámetro.

PDF

 
Número de Parte
MFO-025
MFO-040
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSO.D.
(φ)
I.D.
(φ)
Brida Dimensión de extremo a extremo L
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103322.5KF25×20A100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105842.7KF40×32A110

Cargando…

  1. 1

Información básica

Parte de conexión Brida ISO-KF × extremo del tubo Tipos Fuelle Fluido Aplicable Aire (Vacío)
Material de fuelle Acero inoxidable 316 L Material de brida Acero inoxidable 316 Material de la tubería Acero inoxidable 316

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico