(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Usando un acoplamiento de abrazadera, se usa una brida MF que cumple con ISO1609 para proporcionar un bufer contra errores de ensamblaje y mejorar la facilidad de construcción.
[Características]
· Al usar una sola abrazadera de garra, la brida de tubo se puede conectar directamente a la cámara de vacío y, por lo tanto, la abrazadera puede actuar como un medio para reducir el número de piezas y ahorrar espacio.
· Además de los productos especificados en el catálogo, estamos tomando pedidos para diseñar y fabricar versiones personalizadas diseñadas para adaptarse a aplicaciones específicas
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
MCM-1080
Tipos | Brida | Forma de brida | Estándar | Tipo de brida | Tornillo |
---|---|---|---|---|---|
Material | Acero inoxidable 304 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MCM-1080 de la serie Brida de perno (tipo de brida ISO-MF).
Número de Parte |
---|
MCM-1100 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente