(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Codo modelo R (modelo de brida JIS)

Codo modelo R (modelo de brida JIS)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
▪ El tamaño y la calidad de la brida determinada por las normas industriales japonesas (JIS B 2290: 1998), comúnmente denominada "brida JIS", se han utilizado para una amplia variedad de productos de vacío.
▪ Mientras suministramos unidades de bridas, también fabricamos tubos de vacío con bridas JIS, lo que contribuye a soluciones que ahorran espacio y a las limitaciones de las piezas revueltas.
▪ Las formas como "T" y cruces se proporcionan como elementos del catálogo de acuerdo con la necesidad de partes de rama, etc.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MVEJ-100

 
Número de Parte
MVEJ-100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Adecuado Tipo de montaje Codos tipo R Material Acero inoxidable 304
Brida VG/VF100 Tubo OD(mm) 114.3 Tratamiento de superficies G.B.B.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MVEJ-100 de la serie Codo modelo R (modelo de brida JIS).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico