(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Pezón (tipo de brida JIS)

Pezón (tipo de brida JIS)
  • Descuento por volumen

Dimensiones y calidad de conformidad con las normas industriales japonesas (JIS B 2290: 1998). Generalmente se denominan bridas JIS y se emplean en una amplia gama de productos de vacío.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MVIJ-100

 
Número de Parte
MVIJ-100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Adecuado Tipo de montaje Pezón Material Acero inoxidable 304
Brida VG/VF100 Tubo OD(mm) 114.3 Tratamiento de superficies G.B.B.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MVIJ-100 de la serie Pezón (tipo de brida JIS).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico