(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Brida - estándar JIS, serie MCJ-1

 
Número de Parte
MCJ-1010
MCJ-1020
MCJ-1040
MCJ-1050
MCJ-1065
MCJ-1080
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTubo de conexión Brida Diámetro exterior A
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

1010A (φ17.3)70
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

1020A(φ27.2)80
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040A(φ48.6)105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050A (φ60.5)120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1065A(φ76.3)145
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1080A(φ89.1)160

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Brida Forma de brida Estándar Tipo de brida VF
Material Acero inoxidable 304

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico