(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Puerto de sello de indicador (tipo de brida KF)

Puerto de sello de indicador (tipo de brida KF)
  • Descuento por volumen

Las tuberías de conexión usan tamaños estándar JIS (solo KF-16 usa tuberías de 20 mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor). La superficie de sellado de la brida está protegida por una tapa protectora y cinta adhesiva.

PDF

 
Número de Parte
MCO-1025
MCO-1040
MCO-1050
MCO-2025
MCO-2040
MCO-2050
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSBrida Tubo OD
(mm)
I.D.
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10KF252515
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10KF402515
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10KF502515
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10KF252818
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10KF402818
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10KF502818

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Adaptador Material Acero inoxidable 304 Tipo de adaptador Puerto de sello de indicador

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico