(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Codo tipo R (tipo de brida KF)

Codo tipo R (tipo de brida KF)
  • Descuento por volumen

La tubería de conexión utiliza tamaños estándar JIS (diámetro exterior de 20 mm, espesor de tubería de 2 mm solo en KF16). La superficie de sellado de la brida está protegida por una tapa y cinta adhesiva.

PDF

 
Número de Parte
MCK6016-SP
MCK6025-SP
MCK6040-SP
MCK6050-SP
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSBrida Tubo OD
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10KF1621.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10KF2527.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10KF4042.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10KF5060.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Adecuado Tipo de montaje Codos tipo R Material Acero inoxidable 304
Tratamiento de superficies G.B.B.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico