(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Anillo central - serie MCK

Anillo central - serie MCK
  • Descuento por volumen

Anillo central NW para tubería de vacío

[Caracteristicas]
· Incluye junta tórica de Viton.
· Se puede utilizar en entornos de temperatura de hasta 150 ° C.

PDF

 
Número de Parte
MCK-2010
MCK-2016
MCK-2016-40
MCK-2025
MCK-2025-40
MCK-2040
MCK-2040-40
MCK-2050
MCK-2050-40
MCK-2063
MCK-2080
MCK-2100
MCK-2100-40
MCK-2160
MCK-2200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSBrida Material del anillo central (o anillo interno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10KF10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10KF16[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

10KF16[Acero inoxidable] Acero inoxidable 316 L
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10KF25[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10KF25[Acero inoxidable] Acero inoxidable 316 L
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10KF40[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10KF40[Acero inoxidable] Acero inoxidable 316 L
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10KF50[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10KF50[Acero inoxidable] Acero inoxidable 316 L
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10KF63[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10KF80[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10KF100[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

10KF100[Acero inoxidable] Acero inoxidable 316 L
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10KF160[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10KF200[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Anillos Centrales Tipo de anillo central Anillos Centrales

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico