(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Abrazadera PJ (tipo de brida KF)

Abrazadera PJ (tipo de brida KF)
  • Descuento por volumen

La tubería de conexión utiliza tamaños estándar JIS (diámetro externo de 20 mm, espesor de tubería de 2 mm solo en KF16). La superficie de sellado de la brida está protegida por una tapa y cinta adhesiva.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
MST-1025
MST-1040
MST-1050
MST-1063
MST-1080
MST-1100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSBrida
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10KF25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10KF40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10KF50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10KF63
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10KF80
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10KF100

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Pinza PJ Tipo de abrazadera Estándar Material de la abrazadera Bloque: aluminio / placa de unión: acero inoxidable 304 / pomo: acero inoxidable (SUS303B)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico