(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Junta de Instalación Rápida

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
T-4F
T-5F
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar ID de manguera aplicable
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

12
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

15

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos accesorios para manguera Fluidos aplicables Agua Material del cuerpo Resina POM (Polioximetileno)
A Recto Tipo de conexión de manguera Lengüeta de la manguera Tipos de conexión Junta de un toque
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20~80 Presión de funcionamiento normal(Mpa) 0.2~0.5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico