(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Clean Plastic Star II, Pistola de aire de plástico

Clean Plastic Star II, Pistola de aire de plástico
  • Descuento por volumen

El soplador de plástico más ligero (90 g) de la industria.

[Características]
· Se pueden conectar componentes opcionales.
· Un tipo de palanca que se familiariza con la mano y reduce la fatiga.
· El soplador JOPLASTER II es fácil de ajustar a mano. Función de ajuste de flujo tipo dial.
· Ligero y fácil de manejar para trabajar largas horas.
· No rayará fácilmente los materiales objetivo incluso cuando entre en contacto.
· Recomendamos especialmente este producto para un lugar de trabajo más equilibrado de género. Reduce la carga de trabajo.
· Fabricado en plástico con polipropileno (polipropileno) utilizado en 90% o más del material.
* Ecológico: las piezas metálicas se han eliminado lo más posible.
· Equipado con una función de regulación de flujo, el soplador JOPLASTER II puede regular la salida de descarga a 40–290 L/min (@ 0.5 MPa).

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TD-30H

Número de Parte
TD-30H
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Cuerpo de pistola de aire comprimido y boquillas Forma de la boquilla Estándar Características Estándar / Ajuste del caudal
Tipo de conexión del puerto de suministro de aire Enchufe JS-02 Tipo de puerto de conexión de boquilla Hilo Femenino Material del cuerpo Polipropileno
Material de la boquilla Polipropileno Presión máxima de funcionamiento 1.47 - MPa Ancho de boquilla plana(φ) 3

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TD-30H de la serie Clean Plastic Star II, Pistola de aire de plástico.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico