(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Joplaster II - Opción - Boquilla de chorro - tipo plano

Joplaster II - Opción - Boquilla de chorro - tipo plano
  • Descuento por volumen

Una boquilla plana adecuada para nivelado, soplado paralelo. Insertos incluidos para el ajuste del ancho de soplado.

[Características]
· Seleccione un adaptador para adaptarse a la aplicación. La instalación es fácil.
· Soplado nivelado, paralelo.
· Insertos incluidos para el ajuste del ancho de soplado

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

FL-600E

Número de Parte
FL-600E
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Boquilla Forma de la boquilla Plano Características Estándar / Tranquilo
Tipo de puerto de conexión de boquilla Rosca macho Material de la boquilla Poliacetal Ancho de boquilla plana(mm) 47
Ancho de boquilla plana(φ) 47 Puerto de conexión G (PF) 1/4 rosca macho

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo FL-600E de la serie Joplaster II - Opción - Boquilla de chorro - tipo plano.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico