(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

JOPLASTAR II, opción, boquilla larga de aluminio

JOPLASTAR II, opción, boquilla larga de aluminio
  • Descuento por volumen

Boquilla ligera de aluminio. Disponible en dos tamaños: 200 mm y 300 mm. No necesita adaptador.

[Caracteristicas]
· No es necesario un adaptador. Simplemente retire la boquilla estándar JOPLASTAR II y vuelva a apretar la tapa.
· También se puede usar un escudo de seguridad de plástico (SL-590)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TLN-2
TLN-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

300

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Boquilla Forma de la boquilla Largo Características Estándar
Tipo de puerto de conexión de boquilla Hilo Femenino Material de la boquilla Aluminio

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico