(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Válvula de filtro de PP

Válvula de filtro de PP
  • Descuento por volumen

Una válvula de filtro con excelente resistencia química que permite un mantenimiento simple y la eliminación de residuos de polvo grueso en el líquido.

[Caracteristicas]
- Doble funcionalidad de corte / filtro de agua.
- Simplemente conecte entre los circuitos de líquido para un mantenimiento simple y la eliminación de residuos de polvo grueso en el líquido.
-El colador se puede quitar para limpiarlo.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SC-08P

Número de Parte
SC-08P
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Otras partes relacionadas Detalles de otros componentes relacionados Válvula Presión de funcionamiento normal 0.1 MPa o menos
Especificaciones Conjunto de cuerpo principal Tamaño del tubo de conexión(φ) 8 Rango de temperatura de funcionamiento(℃) Temperatura normal
Material del cuerpo principal (otras partes relacionadas) PP Material de sellado (otras partes relacionadas) Pieza del colador: caucho flúor

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SC-08P de la serie Válvula de filtro de PP.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico