(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Serie JOPLA W (para tuberías de agua), tapón, tipo tuerca (Números de pieza)

Serie JOPLA W (para tuberías de agua), tapón, tipo tuerca
  • Descuento por volumen

Ligeras juntas de plástico para tuberías de agua. Se puede quitar fácilmente con el método de conexión de un toque.

[Caracteristicas]
· Fácil extracción con el método de conexión de un toque.
· [Los productos que cumplen con la Ley de Sanidad Alimentaria de Japón] se han utilizado para el sellado de la parte de contacto con el agua, el material de la pieza de embalaje y el lubricante (grasa).
· Todas las piezas están hechas con acero inoxidable. Excelente resistencia a la oxidación.
· Mecanismo de bloqueo de seguridad

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
JN-5W
JN-6.5W
JN-8W
JN-8.5W
JN-9W
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de la manguera montada del lado de acoplamiento
(Diámetro interno × diámetro externo ømm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5×8
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

6.5×10
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

8×12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.5×12.5
10 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

9×15

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar Material del cuerpo Poliacetal (POM) Materiales adhesivos Sin material de sellado
Fluido Aplicable Agua Macho femenino Enchufe Estructura de la válvula Tipo de cierre de apertura de paso único
Tipo de hilo Tipo de tuerca Entorno operativo, aplicaciones Estándar / Alimentos · Equipos para bebidas Presión de funcionamiento normal 0,98 MPa o menos
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) 0~50

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico