(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Serie JOPLA W (para tuberías de agua), enchufe, tipo de brote de bambú (Números de pieza)

Serie JOPLA W (para tuberías de agua), enchufe, tipo de brote de bambú
  • Descuento por volumen

Una junta plástica liviana para tuberías de agua. Este enchufe se puede conectar / desconectar fácilmente mediante un método de conexión de un toque.

[Caracteristicas]
· Utiliza un nuevo tipo de válvula con un mayor caudal.

[Caracteristicas]
· Fácil de conectar / desconectar mediante un método de conexión de un toque.
· Los productos que cumplen con la Ley de saneamiento de alimentos se han utilizado para los sellos de las partes en contacto con el agua, los materiales de embalaje y el lubricante (grasa).
· Todas las piezas están hechas de acero inoxidable. Excelente resistencia a la oxidación.
· Mecanismo de bloqueo de seguridad.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
JT-02W
JT-03W
JT-04W
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de la manguera montada del lado de acoplamiento
(Ømm de diámetro interno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar Material del cuerpo Poliacetal (POM) Materiales adhesivos Sin material de sellado
Fluido Aplicable Agua Macho femenino Enchufe Estructura de la válvula Tipo de cierre de apertura de paso único
Tipo de hilo Tipo de púa de manguera Entorno operativo, aplicaciones Estándar / Alimentos · Equipos para bebidas Presión de funcionamiento normal 0,98 MPa o menos
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) 0~50

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico