(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Serie Joplax W (para uso con tuberías de agua), Enchufe (especificación de caucho de flúor), tipo de rosca macho

Serie Joplax W (para uso con tuberías de agua), Enchufe (especificación de caucho de flúor), tipo de rosca macho
  • Descuento por volumen

Ligeras juntas de plástico para tuberías de agua. Es excelente en resistencia química porque el caucho de flúor se usa para todos los materiales de sellado.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TSV-2NR
TSV-3NR
TSV-4NR
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de rosca hembra de apareamiento
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Rc (PT) 1/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Rc (PT) 3/8
5 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

Rc (PT) 1/2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar Material del cuerpo Poliacetal (POM) Materiales adhesivos Caucho Flúor
Fluido Aplicable Agua Macho femenino Enchufe Estructura de la válvula Tipo de cierre de apertura de paso único
Tipo de hilo Tipo de hilos masculinos Entorno operativo, aplicaciones Estándar / Alimentos · Equipos para bebidas Presión de funcionamiento normal 0,98 MPa o menos
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) 0~50

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico