(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Serie Joplax W (para tuberías de suministro de agua) Tipo de tuerca de enchufe (Números de pieza)

Serie Joplax W (para tuberías de suministro de agua) Tipo de tuerca de enchufe
  • Descuento por volumen

Junta plástica ligera para tuberías de agua. Se puede desorber fácilmente con el método de conexión de un toque.

[Caracteristicas]
· Junta plástica ligera segura para tuberías de agua.
· Ligero y trabajable con alta resistencia a la corrosión.
· Ampliamente utilizado para filtros de agua incorporados.
· Tipo de conexión de un toque para una fácil inserción / extracción.
· [Los productos que cumplen con las Leyes de Saneamiento de Alimentos de Japón] se han utilizado para el sellado del elemento de contacto con el agua, el material de empaque y el lubricante (grasa).
· Todas las piezas están hechas con acero inoxidable. Excelente resistencia a la oxidación.
· Mecanismo de bloqueo de seguridad incluido

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TN-5WR
TN-6.5WR
TN-8WR
TN-8.5WR
TN-9WR
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de la manguera montada del lado de acoplamiento
(Diámetro interno × diámetro externo ømm)
5 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

5×8
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

6.5×10
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

8×12
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

8.5×12.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9×15

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar Material del cuerpo Poliacetal (POM) Materiales adhesivos Caucho nitrilo NBR
Fluido Aplicable Agua Macho femenino Enchufe Estructura de la válvula Tipo de cierre de apertura de paso único
Tipo de hilo Tipo de tuerca Entorno operativo, aplicaciones Estándar / Alimentos · Equipos para bebidas Presión de funcionamiento normal 0,98 MPa o menos
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) 0~50

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico