(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Playa ES&W (fontanería general y fontanería de agua) Toma doble

Playa ES&W (fontanería general y fontanería de agua) Toma doble
  • Descuento por volumen

Se puede expandir para 2 ramas y 3 ramas para una tubería.

[Caracteristicas]
▪ Expandir a 2 ramas para una tubería.
▪ Se puede extender hasta 3 ramas.
· Esto es extremadamente conveniente cuando se usan simultáneamente 2 o 3 herramientas neumáticas de una fuente de suministro de fluido o si desea separar los circuitos dentro de la tubería. Para colillas, varios dispositivos y tuberías de dispositivos, como tuberías y compresores, etc. dentro de la fábrica

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TL-1NR

Número de Parte
TL-1NR
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Rama Material del cuerpo Poliacetal (POM) Materiales adhesivos Caucho nitrilo NBR
Fluido Aplicable Agua / Aire Macho femenino Enchufe Estructura de la válvula Tipo de cierre de apertura de paso único
Tipo de hilo Twin Socket (para Joplax ES Series) Entorno operativo, aplicaciones Estándar / Maquinaria industrial Presión de funcionamiento normal 0,98 MPa o menos
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) 0~50

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TL-1NR de la serie Playa ES&W (fontanería general y fontanería de agua) Toma doble.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico