(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tipo de tuerca de enchufe de la serie ES de Joplax (para aire)

Tipo de tuerca de enchufe de la serie ES de Joplax (para aire)
  • Descuento por volumen

El estándar en juntas plásticas ligeras. Trabaje cómodamente con la funcionalidad de conexión de un toque

[Caracteristicas]
· Fácil extracción mediante la función de conexión de un toque.
· Mecanismo de bloqueo de seguridad.
· El producto utiliza plástico de ingeniería, que tiene propiedades superiores de resistencia a los golpes.
· Los enchufes y enchufes de la serie Jopla, que están hechos de plástico y peso ligero, se pueden combinar independientemente de la forma y el tamaño de la conexión.
* Se recomienda combinar productos dentro de la misma serie.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
JN-5N
JN-6.5N
JN-8N
JN-8.5N
JN-9N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de la manguera montada del lado de acoplamiento
(Diámetro interno × diámetro externo ømm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5×8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.5×10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8×12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.5×12.5
10 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

9×15

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar Material del cuerpo Poliacetal (POM) Materiales adhesivos Sin material de sellado
Fluido Aplicable Aire Macho femenino Enchufe Estructura de la válvula Tipo de cierre de apertura de paso único
Tipo de hilo Tipo de tuerca Entorno operativo, aplicaciones Estándar Presión de funcionamiento normal 0,98 MPa o menos
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) 0~50

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico