(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tipo de rosca macho de enchufe serie Joplax ES (para aire)

Tipo de rosca macho de enchufe serie Joplax ES (para aire)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

El estándar en juntas plásticas ligeras. Trabaje cómodamente con la funcionalidad de conexión de un toque

[Caracteristicas]
· Fácil extracción mediante la función de conexión de un toque.
· Mecanismo de bloqueo de seguridad.
· El producto utiliza plástico de ingeniería, que tiene propiedades superiores de resistencia a los golpes.
· Los enchufes y enchufes de la serie Jopla, que están hechos de plástico y peso ligero, se pueden combinar independientemente de la forma y el tamaño de la conexión.
* Se recomienda combinar productos dentro de la misma serie.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
JS-02
JS-03
JS-04
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material del cuerpo Tamaño de rosca hembra de apareamiento
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Resina] Nylon (PA)Rc (PT) 1/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Resina] Nylon (PA)Rc (PT) 3/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Resina] Poliacetal (POM)Rc (PT) 1/2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar Materiales adhesivos Sin material de sellado Fluido Aplicable Aire
Macho femenino Enchufe Estructura de la válvula Tipo de cierre de apertura de paso único Tipo de hilo Tipo de hilos masculinos
Entorno operativo, aplicaciones Estándar Presión de funcionamiento normal 0,98 MPa o menos Rango de temperatura de funcionamiento(℃) 0~50

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico