(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Doppler serie ES (para AIR) Tomas (sin silicona) Tipo de tuerca

Doppler serie ES (para AIR) Tomas (sin silicona) Tipo de tuerca
  • Descuento por volumen

Juntas de plástico livianas estándar. Óptimo para líneas de pintura y usos similares porque no se utilizan aceites ni grasas de silicio.

[Caracteristicas]
· Trabaje cómodamente con una conexión de un toque.
· Fácil extracción mediante conexión de un toque.
· Mecanismo de bloqueo de seguridad.
· Utiliza plástico de ingeniería, que tiene una resistencia superior a los golpes.
· Los enchufes y enchufes de la serie Jopla, que son livianos y están hechos de plástico, se pueden combinar independientemente de la forma y el tamaño de la conexión.
* Se recomienda combinar productos dentro de la misma serie.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TN-5NRS
TN-6.5NRS
TN-8.5NRS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de la manguera montada del lado de acoplamiento
(Diámetro interno × diámetro externo ømm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5×8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.5×10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.5×12.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar Material del cuerpo PPE+PA Materiales adhesivos Caucho nitrilo NBR
Fluido Aplicable Aire Macho femenino Enchufe Estructura de la válvula Tipo de cierre de apertura de paso único
Tipo de hilo Tipo de tuerca Entorno operativo, aplicaciones Estándar Presión de funcionamiento normal 0,98 MPa o menos
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) 0~50

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico