(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Joplax ES Series (para aire) Tipo de rosca hembra hembra

Joplax ES Series (para aire) Tipo de rosca hembra hembra
  • Descuento por volumen

El estándar en juntas plásticas ligeras. Trabaje cómodamente con la funcionalidad de conexión de un toque

[Caracteristicas]
· Fácil extracción mediante la función de conexión de un toque.
· Mecanismo de bloqueo de seguridad.
· El producto utiliza plástico de ingeniería, que tiene propiedades superiores de resistencia a los golpes.
· Los enchufes y enchufes de la serie Jopla, que están hechos de plástico y peso ligero, se pueden combinar independientemente de la forma y el tamaño de la conexión.
* Se recomienda combinar productos dentro de la misma serie.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TSF-2NR

Número de Parte
TSF-2NR
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar Material del cuerpo PPE+PA Materiales adhesivos Caucho nitrilo NBR
Fluido Aplicable Aire Macho femenino Enchufe Estructura de la válvula Tipo de cierre de apertura de paso único
Tipo de hilo Tipo de hilos femeninos Entorno operativo, aplicaciones Estándar Tamaño de rosca macho de acoplamiento R(PT)1/4
Presión de funcionamiento normal 0,98 MPa o menos Rango de temperatura de funcionamiento(℃) 0~50

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TSF-2NR de la serie Joplax ES Series (para aire) Tipo de rosca hembra hembra.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico