(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tuercas almenadas y coronas - Tuerca Kalei, plana, acero, SF

Tuercas almenadas y coronas - Tuerca Kalei, plana, acero, SF
  • Descuento por volumen

Presione la tuerca que puede obtener una alta resistencia de montaje gracias a la parte moleteada debajo del cuello.
[Caracteristicas]
· Presione para ajustar el cuerpo hexagonal de la tuerca plana al material base utilizando la prensa neumática / hidráulica existente para evitar la rotación de la tuerca.
· El flujo de metal hacia la ranura evita que la tuerca salga. Monte la tuerca usando un ajuste a presión para adelgazar o no aptos para soldar materiales base.
· Tipo totalmente incrustado para que ambos lados tengan un acabado plano. Tuerca óptima para la compactación del producto.
[Aplicaciones]
· Óptimo para montar tuercas en ubicaciones con diseños estrictos, ya que ambas caras serán planas.
· Ideal para usar en chapas en general donde la resistencia es insuficiente golpeando una pieza de aluminio de 1.5 mm o más.
· Se utiliza como parte de la necesidad de aplanar ambos lados de la chapa. Para equipos de comunicación y aplicaciones relacionadas con el servidor.
· También es óptimo para el montaje de piezas electrónicas gracias al procesamiento de niquelado.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SF314
SF319
SF414
SF419
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud total H
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1031.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1031.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1041.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1041.9

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero Tratamiento de superficies Ninguno Tipo de cresta de hilo Métrico grueso
Aplicación / función Empotrado Unidad de ventas Cantidad baja (se puede comprar de uno) Tratamiento de superficies (detalles) Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico