(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tuercas almenadas y corona - Tuerca Kalei, acero/acero inoxidable/latón

Tuercas almenadas y corona - Tuerca Kalei, acero/acero inoxidable/latón
  • Descuento por volumen

Monte la tuerca usando un accesorio de presión para adelgazar o no sea adecuado para soldar materiales base.
[Caracteristicas]
· Presione la tuerca que puede obtener una alta resistencia de montaje gracias a la parte moleteada debajo del cuello.
· La porción de la tuerca debajo del cuello tiene una forma única (moleteada, ranurada) y, por lo tanto, se puede obtener una alta resistencia de montaje.
· No se requiere procesamiento posterior, como procesamiento a prueba de herrumbre, tratamiento de pulverización catódica para tuercas soldadas, etc.
· El producto puede ajustarse a presión a un material base de acero inoxidable con baja dureza (Hv 160 o menos).
[Aplicaciones]
· A menudo se utiliza en equipos médicos y automóviles.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
B3-09
B4-09
B5-09
B6-09
S2-09-3W
S2.6-09-3W
S3-05-3W
S3-07-3W
S3-09-3W
S3-15-3W
S4-05-3W
S4-07-3W
S4-09-3W
S4-15-3W
S5-09-3W
S5-15-3W
S6-09-3W
S6-15-3W
S8-19-3W
S10-19-3W
S12-29-3W
S16-34-3W
S20-39-3W
SS2.5-09
SS2.6-09
SS3-09
SS3-15
SS4-09
SS4-15
SS5-09
SS5-15
SS6-09
SS6-15
SS8-19
SS10-19
SS12-29
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Material Tratamiento de superficies Tratamiento de superficies (detalles) tamaño (h) debajo del cuello
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103[Latón] LatónNingunoNinguno0.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104[Latón] LatónNingunoNinguno0.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105[Latón] LatónNingunoNinguno0.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106[Latón] LatónNingunoNinguno0.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102[Acero] AceroCromado trivalenteBlanco trivalente0.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.6[Acero] AceroCromado trivalenteBlanco trivalente0.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103[Acero] AceroCromado trivalenteBlanco trivalente0.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103[Acero] AceroCromado trivalenteBlanco trivalente0.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103[Acero] AceroCromado trivalenteBlanco trivalente0.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103[Acero] AceroCromado trivalenteBlanco trivalente1.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104[Acero] AceroCromado trivalenteBlanco trivalente0.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104[Acero] AceroCromado trivalenteBlanco trivalente0.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104[Acero] AceroCromado trivalenteBlanco trivalente0.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104[Acero] AceroCromado trivalenteBlanco trivalente1.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105[Acero] AceroCromado trivalenteBlanco trivalente0.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105[Acero] AceroCromado trivalenteBlanco trivalente1.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106[Acero] AceroCromado trivalenteBlanco trivalente0.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106[Acero] AceroCromado trivalenteBlanco trivalente1.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

108[Acero] AceroCromado trivalenteBlanco trivalente1.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010[Acero] AceroCromado trivalenteBlanco trivalente1.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012[Acero] AceroCromado trivalenteBlanco trivalente2.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016[Acero] AceroCromado trivalenteBlanco trivalente3.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020[Acero] AceroCromado trivalenteBlanco trivalente3.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.5[Acero inoxidable] Acero inoxidableNingunoNinguno0.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.6[Acero inoxidable] Acero inoxidableNingunoNinguno0.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103[Acero inoxidable] Acero inoxidableNingunoNinguno0.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103[Acero inoxidable] Acero inoxidableNingunoNinguno1.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104[Acero inoxidable] Acero inoxidableNingunoNinguno0.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104[Acero inoxidable] Acero inoxidableNingunoNinguno1.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105[Acero inoxidable] Acero inoxidableNingunoNinguno0.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105[Acero inoxidable] Acero inoxidableNingunoNinguno1.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106[Acero inoxidable] Acero inoxidableNingunoNinguno0.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106[Acero inoxidable] Acero inoxidableNingunoNinguno1.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108[Acero inoxidable] Acero inoxidableNingunoNinguno1.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010[Acero inoxidable] Acero inoxidableNingunoNinguno1.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012[Acero inoxidable] Acero inoxidableNingunoNinguno2.9

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Aplicación / función Empotrado Unidad de ventas Cantidad baja (se puede comprar de uno)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico