(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Clinch Flush N, BOHSEI【1,000 piezas por paquete】

Clinch Flush N, BOHSEI
  • Descuento por volumen

Logra un acabado plano debido a que no sobresale en la superficie delantera o trasera después de colocarlo a presión. Logra una alta resistencia en comparación con cuando se realiza el rebabado en placas delgadas. Ideal para montaje a presión sobre placas de aluminio y placas de acero tratado.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TF-M3-1
TF-M3-2
TF-M4-1
TF-M4-2
TF-M5-2
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) H
(mm)
Pitch
(mm)

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1031.50.5

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1032.00.5

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1041.50.7

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1042.00.7

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1052.00.8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable Tratamiento de superficies Ninguno Tipo de cresta de hilo Métrico grueso
Aplicación / función Empotrado Unidad de ventas Caja / paquete Tratamiento de superficies (detalles) Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico