(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Opresores de Resorte - Carrera corta. Serie SP-D.

Opresores de Resorte - Carrera corta. Serie SP-D.
  • Descuento por volumen

Un resorte integral dentro del tornillo fuerza un pasador hacia adentro y hacia afuera. Se puede utilizar para determinar, seleccionar la posición y extraer accesorios. Hay disponibles diámetros de tornillo de M4 a M16. Simplemente seleccione el tamaño que necesita.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SP-4-D
SP-5-D
SP-6-D
SP-8-D
SP-10-D
SP-12-D
SP-16-D
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro exterior M
(mm)
Ictus
(mm)
Carga mínima
(N)
Carga maxima
(N)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1041.54.516
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1052.3619.0
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1062.5619.0
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10831039.0
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101031039.0
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101241253.0
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1016545100.0

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de la punta POM de resina de poliacetal blanco Material del cuerpo SUM22L de acero Método de montaje Atornillar
Adhesivo de bloqueo de hilo Ninguno Tipo de émbolo del pasador Superficie esférica / Con zócalo hexagonal / Carrera corta Forma de agujero de llave Maleficio
Tratamiento superficial del cuerpo Recubrimiento de óxido negro Tratamiento de la superficie de la punta Ninguno Tratamiento térmico de la nariz Ninguno
Carga mínima (rango)(N) 0.01~50

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico