(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tornillos autorroscantes: cabeza segmentada, accionamiento de pastillas, punta cónica, Deltite 3【1,200 piezas por paquete】

Tornillos autorroscantes: cabeza segmentada, accionamiento de pastillas, punta cónica, Deltite 3
  • Descuento por volumen

Con ángulos de rosca "asimétricos", la prevención del daño a un tornillo hembra y la mejora de la resistencia en el momento del apriete se logran de una vez de tal forma que la placa delgada está rodeada, lo que mejora la trabajabilidad y el rendimiento.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

LIPT4-8-3W

Número de Parte
LIPT4-8-3W
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS

1,200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cresta de hilo Tornillos autorroscantes Nominal de hilo (M) 4 Longitud L o l (mm) 8
Forma detallada Braguero Forma de orificio de montaje Phillips Forma básica Estándar (redondo)
Material Acero Tratamiento de superficies (detalles) Blanco trivalente Forma de la punta Punto de cono
Formas Adicionales Estándar Unidad de ventas Caja / paquete Aplicación Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico