(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tornillo de cabeza hueca hexagonal - acero, rosca completa

Tornillo de cabeza hueca hexagonal - acero, rosca completa
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Material: ③Acero inoxidable 304
· Tamaño: M3 - M12
· Enhebrado: Hilo completo

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
UBCB3X6
UBCB3X8
UBCB3X10
UBCB3X12
UBCB4X8
UBCB4X10
UBCB4X12
UBCB4X15
UBCB5X10
UBCB5X12
UBCB5X15
UBCB5X16
UBCB5X20
UBCB5X25
UBCB6X10
UBCB6X12
UBCB6X15
UBCB6X16
UBCB6X18
UBCB6X20
UBCB6X25
UBCB6X30
UBCB8X10
UBCB8X12
UBCB8X15
UBCB8X20
UBCB8X25
UBCB8X30
UBCB8X35
UBCB10X20
UBCB10X25
UBCB10X30
UBCB10X35
UBCB10X40
UBCB12X20
UBCB12X25
UBCB12X30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L o l (mm) Unidad de ventas Pitch
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1036Cantidad baja (se puede comprar de uno)0.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1038Cantidad baja (se puede comprar de uno)0.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10310Cantidad baja (se puede comprar de uno)0.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10312Caja / paquete0.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1048Cantidad baja (se puede comprar de uno)0.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10410Cantidad baja (se puede comprar de uno)0.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10412Cantidad baja (se puede comprar de uno)0.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10415Caja / paquete0.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10510Cantidad baja (se puede comprar de uno)0.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10512Cantidad baja (se puede comprar de uno)0.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10515Caja / paquete0.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10516Cantidad baja (se puede comprar de uno)0.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10520Cantidad baja (se puede comprar de uno)0.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10525Cantidad baja (se puede comprar de uno)0.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10610Cantidad baja (se puede comprar de uno)1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10612Cantidad baja (se puede comprar de uno)1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10615Cantidad baja (se puede comprar de uno)1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10616Caja / paquete1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10618Caja / paquete1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10620Cantidad baja (se puede comprar de uno)1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10625Cantidad baja (se puede comprar de uno)1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10630Caja / paquete1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10810Cantidad baja (se puede comprar de uno)1.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10812Cantidad baja (se puede comprar de uno)1.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10815Cantidad baja (se puede comprar de uno)1.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10820Cantidad baja (se puede comprar de uno)1.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10825Caja / paquete1.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10830Caja / paquete1.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10835Caja / paquete1.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101020Cantidad baja (se puede comprar de uno)1.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101025Caja / paquete1.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101030Cantidad baja (se puede comprar de uno)1.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101035Cantidad baja (se puede comprar de uno)1.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101040Cantidad baja (se puede comprar de uno)1.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101220Caja / paquete1.75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101225Caja / paquete1.75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101230Caja / paquete1.75

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero Tratamiento de superficies (detalles) Ninguno Tipo de cresta de hilo Métrico grueso
Forma de la punta Extremo plano Formas Adicionales Estándar Aplicación Estándar
Tipo tornillo Hilo completo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico