(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tuerca de brida, no aserrada【1-1,500 piezas por paquete】

Tuerca de brida, no aserrada
  • Descuento por volumen

· Forma: Tuerca con brida
· Material: Acero inoxidable
· Aplicación/función: General
· Tipo de cresta de hilo: Métrica gruesa

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

フランジナット セレートなし:関連画像

Número de Parte
NSFN3
NSFN4
NSFN6
NSFN8
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Unidad de ventas Pitch
(mm)

1,500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

103Caja / paquete0.5

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

104Caja / paquete0.7

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

106Caja / paquete1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108Cantidad baja (se puede comprar de uno)1.25

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable Tratamiento de superficies Ninguno Tipo de cresta de hilo Métrico grueso
Aplicación / función General Tratamiento de superficies (detalles) Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico