(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

ALINC (Braguero)

ALINC (Braguero)
  • Descuento por volumen

No se requiere agujero piloto. Una punta especial proporciona una excelente facilidad de entrada. Tornillo especial de alta resistencia.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
JPF-ARCT5-35
JPF-ARCT5-40
JPF-ARCT5-65
JPF-ARCT6-40
JPF-ARCT6-50
JPF-ARCT6-80
JPF-ARCT8-65
JPF-ARCT8-75
JPF-ARCT8-110
JPF-ARCT8-130
JPF-ARCT8-150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal de hilo (M) Longitud debajo del cuello
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

535
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

540
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

565
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

640
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

680
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

865
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

875
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8150

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 304Cu Tratamiento de superficies Ninguno Tratamiento de superficies (detalles) Ninguno
Forma de orificio de montaje Phillips Unidad de ventas Cantidad baja (se puede comprar de uno) Forma detallada Braguero
Tipo de cresta de hilo Tornillo de taladro Aplicación Estándar Material de acoplamiento aplicable Material de montaje + ALC
Forma básica Otros tornillos Forma de la punta Punto de cono Formas Adicionales Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico