(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tornillo dentada dentada hexagonal (UNF)【1-100 piezas por paquete】

Tornillo dentada dentada hexagonal (UNF)
  • Descuento por volumen

Los dientes dentados de la punta sirven para detener la pérdida de mordida del eje. Perfecto para contramedidas de vibraciones.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
UBCHSF-G-1/2-20X1
UBCHSF-G-1/4-28X1
UBCHSF-G-1/4-28X1/2
UBCHSF-G-1/4-28X1/4
UBCHSF-G-1/4-28X3/4
UBCHSF-G-1/4-28X3/8
UBCHSF-G-1/4-28X5/8
UBCHSF-G-1/4X5/16
UBCHSF-G-3/8-24X1
UBCHSF-G-3/8-24X1/2
UBCHSF-G-3/8-24X3/4
UBCHSF-G-3/8-24X3/8
UBCHSF-G-3/8-24X5/8
UBCHSF-G-3/8X1-1/4
UBCHSF-G-3/8X5/16
UBCHSF-G-5/16X1
UBCHSF-G-5/16X1/2
UBCHSF-G-5/16X3/8
UBCHSF-G-5/16X5/16
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (pulgadas) Longitud L o l (pulgadas) Unidad de ventas

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101/21Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/41Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/41/2Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/41/4Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/43/4Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/43/8Caja / paquete

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101/45/8Caja / paquete

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101/45/16Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/81Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

103/81/2Caja / paquete

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

103/83/4Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/83/8Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

103/85/8Caja / paquete

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

103/81 1/4Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/85/16Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

105/161Caja / paquete

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

105/161/2Caja / paquete

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

105/163/8Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105/165/16Caja / paquete

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma detallada Estándar Tipo de cresta de hilo Unificar bien UNF Forma de orificio de montaje Cabeza hexagonal
Material Acero Tratamiento de superficies (detalles) Ninguno Forma de la punta Dientes dentados
Aplicación Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico