(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tornillo de fijación hexagonal con dientes (UNC)【1-100 piezas por paquete】

Tornillo de fijación hexagonal con dientes (UNC)
  • Descuento por volumen

La punta dentada se bloquea en los ejes para evitar que se afloje. Perfecto para contramedidas de vibraciones.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
UBCHSC-G-1/2-13X1/2
UBCHSC-G-1/2-13X3/4
UBCHSC-G-1/2-13X5/8
UBCHSC-G-1/2X1-1/2
UBCHSC-G-1/2X1-1/4
UBCHSC-G-1/4-20X1/2
UBCHSC-G-1/4-20X1/4
UBCHSC-G-1/4-20X3/4
UBCHSC-G-1/4-20X3/8
UBCHSC-G-1/4-20X5/8
UBCHSC-G-1/4-20X7/8
UBCHSC-G-1/4X3/16
UBCHSC-G-1/4X5/16
UBCHSC-G-3/8-16X1
UBCHSC-G-3/8-16X1/2
UBCHSC-G-3/8-16X3/4
UBCHSC-G-3/8-16X3/8
UBCHSC-G-3/8-16X5/8
UBCHSC-G-3/8X1-1/4
UBCHSC-G-5/16X1
UBCHSC-G-5/16X1-1/2
UBCHSC-G-5/16X1-1/4
UBCHSC-G-5/16X1/2
UBCHSC-G-5/16X1/4
UBCHSC-G-5/16X3/4
UBCHSC-G-5/16X3/8
UBCHSC-G-5/16X5/8
UBCHSC-G-5/16X5/16
UBCHSC-G-10-24X3/16
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (pulgadas) Longitud L o l (pulgadas) Unidad de ventas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/21/2Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/23/4Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101/25/8Caja / paquete

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101/21 1/2Caja / paquete

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101/21 1/4Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/41/2Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101/41/4Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101/43/4Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/43/8Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/45/8Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101/47/8Caja / paquete

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101/43/16Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/45/16Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/81Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/81/2Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/83/4Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/83/8Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

103/85/8Caja / paquete

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

103/81 1/4Caja / paquete

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

105/161Caja / paquete

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

105/161 1/2Caja / paquete

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

105/161 1/4Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105/161/2Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105/161/4Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105/163/4Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105/163/8Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

105/165/8Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105/165/16Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10NO.103/16Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma detallada Estándar Tipo de cresta de hilo UNC grueso unificado Forma de orificio de montaje Cabeza hexagonal
Material Acero Tratamiento de superficies (detalles) Ninguno Forma de la punta Dientes dentados
Aplicación Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico