(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tornillos en pulgadas y Whitworth - cabeza hueca hexagonal, fino unificado, UBCF【1-100 piezas por paquete】

Tornillos en pulgadas y Whitworth - cabeza hueca hexagonal, fino unificado, UBCF
  • Descuento por volumen

Se presta especial atención a cada aspecto de los pernos Unbrako, lo que resulta en un alto par de apriete y una amplia superficie de asiento.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
UBCF1/2-20X1
UBCF1/2-20X2
UBCF1/2X1-1/2
UBCF1/2X1-1/4
UBCF1/2X1-3/4
UBCF1/2X2-1/2
UBCF1/4-28X1
UBCF1/4-28X1/2
UBCF1/4-28X2
UBCF1/4-28X3/4
UBCF1/4-28X3/8
UBCF1/4-28X5/8
UBCF1/4-28X7/8
UBCF1/4X1-1/2
UBCF1/4X1-1/4
UBCF1/4X1-3/4
UBCF1/4X2-1/4
UBCF3/8-24X1
UBCF3/8-24X1/2
UBCF3/8-24X2
UBCF3/8-24X3
UBCF3/8-24X3/4
UBCF3/8-24X5/8
UBCF3/8-24X7/8
UBCF3/8X1-1/2
UBCF3/8X1-1/4
UBCF3/8X1-3/4
UBCF3/8X2-1/2
UBCF3/8X2-1/4
UBCF5/16-24X1
UBCF5/16-24X2
UBCF5/16X1-1/2
UBCF5/16X1-1/4
UBCF5/16X1/2
UBCF5/16X1-3/4
UBCF5/16X2-1/4
UBCF5/16X3/4
UBCF5/16X5/8
UBCF5/16X7/8
UBCF7/16-20X1
UBCF7/16-20X2
UBCF7/16X1-1/2
UBCF7/16X1-1/4
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (pulgadas) Longitud L o l (pulgadas) Unidad de ventas

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101/21Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/22Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/21 1/2Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101/21 1/4Caja / paquete

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101/21 3/4Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/22 1/2Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/41Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/41/2Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/42Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/43/4Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/43/8Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/45/8Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/47/8Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/41 1/2Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101/41 1/4Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/41 3/4Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/42 1/4Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

103/81Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/81/2Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/82Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

103/83Caja / paquete

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

103/83/4Caja / paquete

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

103/85/8Caja / paquete

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

103/87/8Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/81 1/2Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/81 1/4Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/81 3/4Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

103/82 1/2Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/82 1/4Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105/161Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105/162Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105/161 1/2Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105/161 1/4Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105/161/2Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105/161 3/4Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105/162 1/4Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

105/163/4Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105/165/8Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

105/167/8Caja / paquete

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

107/161Caja / paquete

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

107/162Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

107/161 1/2Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

107/161 1/4Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma detallada Estándar Tipo de cresta de hilo Unificar bien UNF Forma de orificio de montaje Cabeza hexagonal
Material Acero Tratamiento de superficies (detalles) Ninguno Forma de la punta Extremo plano
Aplicación Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico