(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillos en pulgadas y Whitworth: tapa de cabeza hueca hexagonal, grueso unificado, UBCC【1-100 piezas por paquete】

Tornillos en pulgadas y Whitworth: tapa de cabeza hueca hexagonal, grueso unificado, UBCC
  • Descuento por volumen

Para los pernos Unbrako, se ha prestado atención detallada a cada dimensión, como un alto par de apriete y una superficie de base ancha.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
UBCC1/2-13X2
UBCC1/2-13X3
UBCC1/2-13X3/4
UBCC1/2-13X4
UBCC1/2-13X5
UBCC1/2-13X5/8
UBCC1/2-13X6
UBCC1/2X1-1/2
UBCC1/2X1-1/4
UBCC1/2X1-3/4
UBCC1/2X2-1/2
UBCC1/2X2-1/4
UBCC1/2X3-1/2
UBCC1/2X3-1/4
UBCC1/2X4-1/2
UBCC1/2X5-1/2
UBCC1/4-20X1
UBCC1/4-20X1/2
UBCC1/4-20X2
UBCC1/4-20X3
UBCC1/4-20X3/4
UBCC1/4-20X3/8
UBCC1/4-20X4
UBCC1/4-20X7/8
UBCC1/4X1-1/2
UBCC1/4X1-1/4
UBCC1/4X1-3/4
UBCC1/4X2-1/2
UBCC1/4X2-1/4
UBCC1/4X3-1/2
UBCC1-8-2
UBCC1-8-2-1/2
UBCC1-8-3
UBCC1-8-3-1/2
UBCC1-8-4-1/2
UBCC3/4-10X2
UBCC3/4-10X3
UBCC3/4-10X4
UBCC3/4-10X5
UBCC3/4-10X8
UBCC3/4X1-1/2
UBCC3/4X1-1/4
UBCC3/4X1-3/4
UBCC3/4X2-1/2
UBCC3/4X2-1/4
UBCC3/4X2-3/4
UBCC3/4X3-1/2
UBCC3/4X3-1/4
UBCC3/4X4-1/2
UBCC3/8-16X1
UBCC3/8-16X1/2
UBCC3/8-16X2
UBCC3/8-16X3
UBCC3/8-16X3/4
UBCC3/8-16X4
UBCC3/8-16X5
UBCC3/8-16X5/8
UBCC3/8-16X7/8
UBCC3/8X1-1/2
UBCC3/8X1-1/4
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (pulgadas) Longitud L o l (pulgadas) Unidad de ventas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/22Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/23Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101/23/4Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/24Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/25Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/25/8Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101/26Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/21 1/2Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/21 1/4Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/21 3/4Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101/22 1/2Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/22 1/4Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/23 1/2Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101/23 1/4Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/24 1/2Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101/25 1/2Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/41Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/41/2Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/42Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101/43Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/43/4Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/43/8Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101/44Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/47/8Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/41 1/2Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101/41 1/4Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/41 3/4Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/42 1/2Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/42 1/4Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101/43 1/2Caja / paquete

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10-2Caja / paquete

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10-2 1/2Caja / paquete

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10-3Caja / paquete

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10-3 1/2Caja / paquete

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10-4 1/2Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/42Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

103/43Caja / paquete

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

103/44Caja / paquete

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

103/45Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/48Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

103/41 1/2Caja / paquete

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

103/41 1/4Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/41 3/4Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/42 1/2Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

103/42 1/4Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/42 3/4Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/43 1/2Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/43 1/4Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/44 1/2Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/81Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/81/2Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/82Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/83Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/83/4Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

103/84Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

103/85Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/85/8Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/87/8Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/81 1/2Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/81 1/4Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

Cargando…

Información básica

Forma detallada Estándar Tipo de cresta de hilo UNC grueso unificado Forma de orificio de montaje Cabeza hexagonal
Material Acero Tratamiento de superficies (detalles) Ninguno Forma de la punta Extremo plano
Aplicación Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico