(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Perno hexagonal - acero inoxidable 316 L, clase 10.9, M6 - M16, grueso, parcialmente roscado

Perno hexagonal - acero inoxidable 316 L, clase 10.9, M6 - M16, grueso, parcialmente roscado
  • Descuento por volumen

Tiene una misma clase de resistencia equivalente a la del hierro, aunque es un producto de acero inoxidable. Cuatro y dos veces más duradero que SUS304 y SUS316, respectivamente.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
10BMHH6-35
10BMHH6-40
10BMHH6-45
10BMHH6-60
10BMHH6-80
10BMHH8-40
10BMHH8-45
10BMHH8-50
10BMHH8-55
10BMHH8-60
10BMHH8-70
10BMHH8-80
10BMHH10-45
10BMHH10-50
10BMHH10-55
10BMHH10-60
10BMHH10-65
10BMHH10-70
10BMHH10-80
10BMHH10-90
10BMHH12-50
10BMHH12-55
10BMHH12-60
10BMHH12-70
10BMHH12-80
10BMHH12-90
10BMHH12-100
10BMHH16-70
10BMHH16-80
10BMHH16-90
10BMHH16-100
10BMHH16-120
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L o l (mm) Pitch
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106351
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106401
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106451
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106601
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106801
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108401.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108451.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108501.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108551.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108601.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108701.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108801.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010451.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010501.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010551.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010601.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010651.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010701.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010801.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010901.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012501.75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012551.75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012601.75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012701.75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012801.75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012901.75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10121001.75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016702
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016802
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016902
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10161002
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10161202

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo tornillo Medio hilo Forma detallada Estándar Forma de orificio de montaje Ninguno
Material Acero inoxidable 316 L Tratamiento de superficies (detalles) Ninguno Tipo de cresta de hilo Métrico grueso
Unidad de ventas Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza Aplicación Alta resistencia Clase de resistencia (inoxidable) 10.9
Tipo tornillo Medio hilo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico