(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Terminal de placa, terminal de terminal, M2【2,000 piezas por paquete】

Terminal de placa, terminal de terminal, M2
  • Descuento por volumen

Los componentes electrónicos se pueden montar fácilmente soldando su cableado a las aberturas en otros componentes.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

WTNT-BRN-M2

Número de Parte
WTNT-BRN-M2
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS

2,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos (aplicaciones) Configuraciones especiales Tipo Arandelas de pestañas: una / dos pestañas Material Latón
Tratamiento de superficies Niquelado Rosca Nominal (M) 2 Espesor T(mm) 0.25
Unidad de ventas Caja / paquete Tratamiento de superficies (detalles) Niquelado

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo WTNT-BRN-M2 de la serie Terminal de placa, terminal de terminal, M2.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico