(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Arandela elástica plana para tapa- JIS B, tipo 2, carga pesada

Arandela elástica plana para tapa- JIS B, tipo 2, carga pesada
  • Descuento por volumen

El tornillo tiene una contrafuerza de resorte en comparación con la fuerza axial de apriete de los pernos. El resorte evita el aflojamiento del hilo causado por vibraciones y golpes. Es posible obtener una fuerza axial de apriete estable sin causar fatiga al material de apriete como resultado de la baja presión aplicada a la superficie del rodamiento.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
WDS2H-ST3W-M6
WDS2H-ST3W-M8
WDS2H-ST3W-M10
WDS2H-ST3W-M12
WDS2H-ST3W-M16
WDS2H-ST3W-M20
WDS2H-ST-M4
WDS2H-ST-M5
WDS2H-ST-M6
WDS2H-ST-M8
WDS2H-ST-M12
WDS2H-ST-M14
WDS2H-ST-M16
WDS2H-ST-M18
WDS2H-ST-M20
WDS2H-ST-M22
WDS2H-ST-M24
WDS2H-ST-M27
WDS2H-STN-M4
WDS2H-STN-M6
WDS2H-STN-M8
WDS2H-STN-M10
WDS2H-STN-M12
WDS2H-STN-M14
WDS2H-STN-M16
WDS2H-SUS-M4
WDS2H-SUS-M5
WDS2H-SUS-M6
WDS2H-SUS-M8
WDS2H-SUS-M10
WDS2H-SUS-M12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento de superficies ID d
(mm)
Rosca Nominal (M) Espesor T
(mm)
Material: acero Material: Acero inoxidable Tratamiento de superficies (detalles) O.D. D
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero[Cromado trivalente] Blanco trivalente6.461.2[Acero al carbono 1049] S50C~S65C-[Cromado trivalente] Blanco trivalente10.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero[Cromado trivalente] Blanco trivalente8.481.4[Acero al carbono 1049] S50C~S65C-[Cromado trivalente] Blanco trivalente13.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[Acero] Acero[Cromado trivalente] Blanco trivalente10.5101.8[Acero al carbono 1049] S50C~S65C-[Cromado trivalente] Blanco trivalente16.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[Acero] Acero[Cromado trivalente] Blanco trivalente13122[Acero al carbono 1049] S50C~S65C-[Cromado trivalente] Blanco trivalente19
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero[Cromado trivalente] Blanco trivalente17162.5[Acero al carbono 1049] S50C~S65C-[Cromado trivalente] Blanco trivalente25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero[Cromado trivalente] Blanco trivalente21203.5[Acero al carbono 1049] S50C~S65C-[Cromado trivalente] Blanco trivalente31
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[Acero] Acero[No provisto] Tela4.340.8[Acero al carbono 1049] S50C~S65C-[No provisto] Tela7.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero[No provisto] Tela5.3651[Acero al carbono 1049] S50C~S65C-[No provisto] Tela9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero[No provisto] Tela6.461.2[Acero al carbono 1049] S50C~S65C-[No provisto] Tela10.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[Acero] Acero[No provisto] Tela8.481.4[Acero al carbono 1049] S50C~S65C-[No provisto] Tela13.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero[No provisto] Tela13122[Acero al carbono 1049] S50C~S65C-[No provisto] Tela19
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero[No provisto] Tela15142.2[Acero al carbono 1049] S50C~S65C-[No provisto] Tela22
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero[No provisto] Tela17162.5[Acero al carbono 1049] S50C~S65C-[No provisto] Tela25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero] Acero[No provisto] Tela19183[Acero al carbono 1049] S50C~S65C-[No provisto] Tela28
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero[No provisto] Tela21203.5[Acero al carbono 1049] S50C~S65C-[No provisto] Tela31
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[Acero] Acero[No provisto] Tela23224[Acero al carbono 1049] S50C~S65C-[No provisto] Tela34
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero[No provisto] Tela25244.5[Acero al carbono 1049] S50C~S65C-[No provisto] Tela37
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[Acero] Acero[No provisto] Tela28275[Acero al carbono 1049] S50C~S65C-[No provisto] Tela41
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[Acero] AceroNiquelado4.340.8[Acero al carbono 1049] S50C~S65C-[Niquelado] Niquelado7.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] AceroNiquelado6.461.2[Acero al carbono 1049] S50C~S65C-[Niquelado] Niquelado10.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] AceroNiquelado8.481.4[Acero al carbono 1049] S50C~S65C-[Niquelado] Niquelado13.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[Acero] AceroNiquelado10.5101.8[Acero al carbono 1049] S50C~S65C-[Niquelado] Niquelado16.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[Acero] AceroNiquelado13122[Acero al carbono 1049] S50C~S65C-[Niquelado] Niquelado19
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] AceroNiquelado15142.2[Acero al carbono 1049] S50C~S65C-[Niquelado] Niquelado22
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10[Acero] AceroNiquelado17162.5[Acero al carbono 1049] S50C~S65C-[Niquelado] Niquelado25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable[No provisto] Ninguno4.340.8-[Acero inoxidable 304] Acero inoxidable 304 equivalente[No provisto] Ninguno7.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable[No provisto] Ninguno5.351-[Acero inoxidable 304] Acero inoxidable 304 equivalente[No provisto] Ninguno9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable[No provisto] Ninguno6.461.2-[Acero inoxidable 304] Acero inoxidable 304 equivalente[No provisto] Ninguno10.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable[No provisto] Ninguno8.481.4-[Acero inoxidable 304] Acero inoxidable 304 equivalente[No provisto] Ninguno13.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable[No provisto] Ninguno10.5101.8-[Acero inoxidable 304] Acero inoxidable 304 equivalente[No provisto] Ninguno16.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Acero inoxidable[No provisto] Ninguno13122-[Acero inoxidable 304] Acero inoxidable 304 equivalente[No provisto] Ninguno19

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos (aplicaciones) Arandela de resorte Tipo Arandela de resorte Unidad de ventas Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
Tipo, arandelas de resorte Arandelas de resorte de disco

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico