(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Policarbonato, Arandela Circular【1-1,000 piezas por paquete】

Policarbonato, Arandela Circular
  • Descuento por volumen

De todos los plásticos transparentes, este es el más difícil (en términos de dificultad para romper) y el más seguro.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
WS-PC-M2
WS-PC-M2.6
WS-PC-M3
WS-PC-M4
WS-PC-M5
WS-PC-M6
WS-PC-M8
WS-PC-M10
WS-PC-M12
WS-PCTW-M8
WS-PCTW-M10
WS-PCTW-M12
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTratamiento de superficies ID d
(mm)
Nominal de hilo (M) Espesor t
(mm)
Unidad de ventas Tratamiento de superficies (detalles)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno2.120.5Cantidad baja (se puede comprar de uno)Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno2.72.60.5Cantidad baja (se puede comprar de uno)Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno3.330.8Cantidad baja (se puede comprar de uno)Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno4.540.8Cantidad baja (se puede comprar de uno)Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno5.550.8Cantidad baja (se puede comprar de uno)Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno6.561Cantidad baja (se puede comprar de uno)Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno8.581.6Cantidad baja (se puede comprar de uno)Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno10.5101.6Cantidad baja (se puede comprar de uno)Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno13122.5Cantidad baja (se puede comprar de uno)Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Pintura / revestimiento8.581.6Cantidad baja (se puede comprar de uno)Recubrimiento blanco

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Pintura / revestimiento10.5101.6Caja / paqueteRecubrimiento blanco

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Pintura / revestimiento13122.5Caja / paqueteRecubrimiento blanco

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo (aplicación) Arandela plana Tipos Arandela plana Material Resina
Material: resina PC (policarbonato)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico