(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tornillo micro de cabeza hueca hexagonal

Tornillo micro de cabeza hueca hexagonal
  • Descuento por volumen

Atornille con una cabeza compacta. Ayuda a reducir el espacio ocupado por los dispositivos y equipos, y para su uso en lugares con espacio limitado en la cabeza.

Número de Parte
CSHSMM-STN-M2-4
CSHSMM-STN-M2-5
CSHSMM-STN-M2-6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud L (mm)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

104
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

105
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

106

Cargando…

  1. 1

Información básica

Nominal de hilo (M) 2 Pitch(mm) 0.4 Material SCM
Tratamiento de superficies Niquelado Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Unidad de ventas Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
Aplicación Estándar Tipo tornillo Hilo completo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico