(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tornillo de cabeza hueca hexagonal con orificio pasante, totalmente roscado【1-200 piezas por paquete】

Tornillo de cabeza hueca hexagonal con orificio pasante, totalmente roscado
  • Descuento por volumen

Ofrece una resistencia superior a la corrosión y al calor para su uso en equipos de vacío de sala limpia y contenedores de vacío, como equipos de fabricación de semiconductores.

Número de Parte
CSHBTK-SUS-M3-5
CSHBTK-SUS-M3-6
CSHBTK-SUS-M3-8
CSHBTK-SUS-M3-10
CSHBTK-SUS-M3-12
CSHBTK-SUS-M3-15
CSHBTK-SUS-M3-16
CSHBTK-SUS-M3-20
CSHBTK-SUS-M4-6
CSHBTK-SUS-M4-8
CSHBTK-SUS-M4-10
CSHBTK-SUS-M4-12
CSHBTK-SUS-M4-15
CSHBTK-SUS-M4-16
CSHBTK-SUS-M4-20
CSHBTK-SUS-M5-6
CSHBTK-SUS-M5-8
CSHBTK-SUS-M5-10
CSHBTK-SUS-M5-12
CSHBTK-SUS-M5-15
CSHBTK-SUS-M5-16
CSHBTK-SUS-M5-20
CSHBTK-SUS-M6-8
CSHBTK-SUS-M6-10
CSHBTK-SUS-M6-12
CSHBTK-SUS-M6-15
CSHBTK-SUS-M6-16
CSHBTK-SUS-M6-20
CSHBTK-SUS-M6-25
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L (mm) Pitch
(mm)
Unidad de ventas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10350.5Cantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10360.5Cantidad baja (se puede comprar de uno)

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10380.5Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103100.5Cantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103120.5Cantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103150.5Cantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103160.5Cantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103200.5Cantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10460.7Cantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10480.7Cantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104100.7Cantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104120.7Cantidad baja (se puede comprar de uno)

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

104150.7Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104160.7Cantidad baja (se puede comprar de uno)

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

104200.7Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10560.8Cantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10580.8Cantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105100.8Cantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105120.8Cantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105150.8Cantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105160.8Cantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105200.8Cantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10681Cantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106101Cantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106121Cantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106151Cantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106161Cantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106201Cantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106251Cantidad baja (se puede comprar de uno)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma detallada Botón Forma de orificio de montaje Cabeza hexagonal Forma básica Estándar (redondo)
Material Acero inoxidable 304 equivalente Tratamiento de superficies Ninguno Tipo de cresta de hilo Métrico grueso
Aplicación Estándar Tipo tornillo Hilo completo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico