(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Perno de cabeza hexagonal pequeño con arandela plana - acero, M10, fino【80-120 piezas por paquete】

Perno de cabeza hexagonal pequeño con arandela plana - acero, M10, fino
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
[Rosca nominal (M)] 10
[Paso (mm)] 1,25
[Forma detallada] Diámetro pequeño
[Estilo de conducción] Ninguno
[Forma básica] Maleficio
[Material] Equivalente a SWCH
[Tipo de cresta de hilo] Métrica fina
[Forma de la punta] extremo plano
[Unidad de ventas] Caja/paquete
[Aplicación] Estándar
[Longitud L (mm)] 20 25 30
[Tratamiento de superficies] Cromado brillante
Arandela plana JIS

Número de Parte
HXNSMT1-STC-MS10-20
HXNSMT1-STC-MS10-25
HXNSMT1-STC-MS10-30
HXNSMT1-STU-MS10-20
HXNSMT1-STU-MS10-30
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud L (mm) Tratamiento de superficies

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

20[Cromado] Cromado

120 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

25[Cromado] Cromado

80 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

30[Cromado] Cromado

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

20[Cromado brillante] Cromado brillante

80 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

30[Cromado brillante] Cromado brillante

Cargando…

  1. 1

Información básica

Nominal de hilo (M) 10 Pitch(mm) 1.25 Forma detallada Pequeño diámetro
Forma de orificio de montaje Ninguno Forma básica Maleficio Material Equivalente SWCH
Tipo de cresta de hilo Bien métrica Forma de la punta Extremo plano Formas Adicionales Lavadora incluida
Unidad de ventas Caja / paquete Aplicación Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico