(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Perno de cabeza hexagonal con arandela plana grande - acero, M6/M8【150-350 piezas por paquete】

Perno de cabeza hexagonal con arandela plana grande - acero, M6/M8
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
[Forma detallada] Estándar
[Estilo de conducción] Ninguno
[Forma básica] Maleficio
[Material] Equivalente a SWCH
[Tipo de cresta de hilo] Métrica gruesa
[Forma de la punta] extremo plano
[Unidad de ventas] Caja/paquete
[Aplicación] Estándar
[Rosca nominal (M)] 6 8
[Longitud L (mm)] 15 20 25
[Paso (mm)] 1 1,25
[Tratamiento de superficies] Ninguno, blanco trivalente, cromado brillante, cromado
PD-1 (Arandela plana de gran diámetro)

Número de Parte
HXNPD1-ST3W-M6-15
HXNPD1-ST3W-M6-20
HXNPD1-ST3W-M6-25
HXNPD1-ST3W-M8-20
HXNPD1-ST3W-M8-25
HXNPD1-ST-M6-20
HXNPD1-ST-M8-20
HXNPD1-STC-M6-15
HXNPD1-STC-M6-20
HXNPD1-STC-M6-25
HXNPD1-STC-M8-20
HXNPD1-STU-M8-20
HXNPD1-STU-M8-25
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L (mm) Pitch
(mm)
Tratamiento de superficies

350 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

106151[Cromado trivalente] Blanco trivalente

300 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

106201[Cromado trivalente] Blanco trivalente

300 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

106251[Cromado trivalente] Blanco trivalente

150 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

108201.25[Cromado trivalente] Blanco trivalente

150 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

108251.25[Cromado trivalente] Blanco trivalente

300 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

106201[Ninguno] Tela

150 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

108201.25[Ninguno] Tela

350 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-6151[Cromado] Cromado

300 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-6201[Cromado] Cromado

300 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-6251[Cromado] Cromado

150 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-8201.25[Cromado] Cromado

150 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-8201.25[Cromado brillante] Cromado brillante

150 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-8251.25[Cromado brillante] Cromado brillante

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma detallada Estándar Forma de orificio de montaje Ninguno Forma básica Maleficio
Material Equivalente SWCH Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Forma de la punta Extremo plano
Formas Adicionales Lavadora incluida Unidad de ventas Caja / paquete Aplicación Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico