(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Tornillo de clasificación de resistencia 8T (carga de tracción mínima 80 kgf / mm2).
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Cargando…
Nominal de hilo (M) | 12 | Forma detallada | Estándar | Forma de orificio de montaje | Ninguno |
---|---|---|---|---|---|
Material | Equivalente SWCH | Tipo de cresta de hilo | Bien métrica | Formas Adicionales | Estándar |
Aplicación | Alta resistencia | Clase de resistencia (acero) | 8.8 | Longitud de la rosca(mm) | 50 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente