(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Perno hexagonal fino de 7 marcas completamente roscado - P 1.5【1-130 piezas por paquete】

Perno hexagonal fino de 7 marcas completamente roscado - P 1.5
  • Descuento por volumen

Tornillo de clasificación de resistencia 7T (carga de tracción mínima 70 kgf / mm2).

Número de Parte
HXNSM7ZP-ST3W-MS12-25
HXNSM7ZP-ST3W-MS12-30
HXNSM7ZP-ST-MS12-20
HXNSM7ZP-ST-MS12-25
HXNSM7ZP-ST-MS12-30
HXNSM7ZP-STC-MS12-20
HXNSM7ZP-STC-MS12-25
HXNSM7ZP-STC-MS12-30
HXNSM7ZP-STU-MS12-20
HXNSM7ZP-STU-MS12-25
HXNSM7ZP-STU-MS12-30
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud L (mm) Tratamiento de superficies Unidad de ventas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025[Cromado trivalente] Blanco trivalenteBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030[Cromado trivalente] Blanco trivalenteBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza

130 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

1020Recubrimiento de óxido negroCaja / paquete

110 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

1025Recubrimiento de óxido negroCaja / paquete

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

1030Recubrimiento de óxido negroCaja / paquete

130 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

-20[Cromado] CromadoCaja / paquete

110 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-25[Cromado] CromadoCaja / paquete

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-30[Cromado] CromadoCaja / paquete

130 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

-20[Cromado brillante] Cromado brillanteCaja / paquete

110 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

-25[Cromado brillante] Cromado brillanteCaja / paquete

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

-30[Cromado brillante] Cromado brillanteCaja / paquete

Cargando…

  1. 1

Información básica

Nominal de hilo (M) 12 Forma detallada Pequeño diámetro Forma de orificio de montaje Ninguno
Material Equivalente SWCH Tipo de cresta de hilo Bien métrica Formas Adicionales Estándar
Aplicación Alta resistencia Clase de resistencia (acero) 8.8

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico