(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Perno hexagonal - acero al cromo-molibdeno, clase 10.9, revestimiento de óxido negro, M12, fino

Perno hexagonal - acero al cromo-molibdeno, clase 10.9, revestimiento de óxido negro, M12, fino
  • Descuento por volumen

Este es un producto de alta resistencia que utiliza acero al cromo molibdeno.

Número de Parte
HXNS-ST-MS12-40
HXNS-ST-MS12-50
HXNS-ST-MS12-55
HXNS-ST-MS12-60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud L (mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1055
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1060

Cargando…

  1. 1

Información básica

Nominal de hilo (M) 12 Tipo tornillo Hilo completo Forma detallada Estándar
Forma de orificio de montaje Ninguno Material SCM Tratamiento de superficies Recubrimiento de óxido negro
Tipo de cresta de hilo Bien métrica Formas Adicionales Estándar Unidad de ventas Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
Aplicación Alta resistencia Clase de resistencia (acero) 10.9

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico