(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillo de cabeza hexagonal con resorte y arandela plana - acero, marca 7, M6【300-600 piezas por paquete】

Tornillo de cabeza hexagonal con resorte y arandela plana - acero, marca 7, M6
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
[Material] Acero equivalente SWCH
[Medida nominal] M6
[Clase de resistencia (acero)] 8,8
Tornillo de clasificación de resistencia 7T (carga mínima de tracción 70 kgf/mm2).
P-3 (Arandela elástica y arandela plana JIS)

Número de Parte
HXN7T3-ST3B-M6-10
HXN7T3-ST3B-M6-20
HXN7T3-ST3B-M6-25
HXN7T3-ST3W-M6-10
HXN7T3-ST3W-M6-12
HXN7T3-ST3W-M6-15
HXN7T3-ST3W-M6-16
HXN7T3-ST3W-M6-20
HXN7T3-ST3W-M6-25
HXN7T3-ST3W-M6-30
HXN7T3-STC-M6-10
HXN7T3-STC-M6-15
HXN7T3-STC-M6-16
HXN7T3-STC-M6-20
HXN7T3-STC-M6-25
HXN7T3-STCB-M6-10
HXN7T3-STU-M6-10
HXN7T3-STU-M6-16
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud L (mm) Tratamiento de superficies

600 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1010[Cromado trivalente] Negro trivalente

400 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1020[Cromado trivalente] Negro trivalente

350 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1025[Cromado trivalente] Negro trivalente

600 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1010[Cromado trivalente] Blanco trivalente

550 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1012[Cromado trivalente] Blanco trivalente

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1015[Cromado trivalente] Blanco trivalente

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1016[Cromado trivalente] Blanco trivalente

400 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1020[Cromado trivalente] Blanco trivalente

350 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1025[Cromado trivalente] Blanco trivalente

300 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1030[Cromado trivalente] Blanco trivalente

600 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

-10[Cromado] Cromado

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-15[Cromado] Cromado

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-16[Cromado] Cromado

400 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-20[Cromado] Cromado

350 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-25[Cromado] Cromado

600 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

-10[Cromado] Cromato negro

600 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-10[Cromado brillante] Cromado brillante

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-16[Cromado brillante] Cromado brillante

Cargando…

  1. 1

Información básica

Nominal de hilo (M) 6 Pitch(mm) 1 Forma detallada Estándar
Forma de orificio de montaje Ninguno Forma básica Maleficio Material Equivalente SWCH
Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Forma de la punta Extremo plano Formas Adicionales Lavadora incluida
Unidad de ventas Caja / paquete Aplicación Alta resistencia Clase de resistencia (acero) 8.8

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico