(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tornillo de cabeza hexagonal con arandela elástica, acero, marca 7, M6, P-2【300-700 piezas por paquete】

Tornillo de cabeza hexagonal con arandela elástica, acero, marca 7, M6, P-2
  • Descuento por volumen

Tornillo de clasificación de resistencia 7T (carga de tracción mínima 70 kgf / mm2).

Número de Parte
HXN7T2-ST3B-M6-12
HXN7T2-ST3B-M6-15
HXN7T2-ST3B-M6-16
HXN7T2-ST3B-M6-20
HXN7T2-ST3B-M6-25
HXN7T2-ST3B-M6-30
HXN7T2-ST3W-M6-12
HXN7T2-ST3W-M6-15
HXN7T2-ST3W-M6-16
HXN7T2-ST3W-M6-20
HXN7T2-ST3W-M6-25
HXN7T2-ST3W-M6-30
HXN7T2-ST3W-M6-35
HXN7T2-STC-M6-15
HXN7T2-STC-M6-16
HXN7T2-STC-M6-20
HXN7T2-STC-M6-25
HXN7T2-STCB-M6-12
HXN7T2-STCB-M6-15
HXN7T2-STCB-M6-16
HXN7T2-STCB-M6-20
HXN7T2-STCB-M6-25
HXN7T2-STCB-M6-30
HXN7T2-STU-M6-12
HXN7T2-STU-M6-15
HXN7T2-STU-M6-16
HXN7T2-STU-M6-20
HXN7T2-STU-M6-25
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud L (mm) Tratamiento de superficies

700 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

1012[Cromado trivalente] Negro trivalente

600 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

1015[Cromado trivalente] Negro trivalente

600 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

1016[Cromado trivalente] Negro trivalente

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

1020[Cromado trivalente] Negro trivalente

450 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

1025[Cromado trivalente] Negro trivalente

350 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

1030[Cromado trivalente] Negro trivalente

700 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1012[Cromado trivalente] Blanco trivalente

600 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1015[Cromado trivalente] Blanco trivalente

600 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1016[Cromado trivalente] Blanco trivalente

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1020[Cromado trivalente] Blanco trivalente

450 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1025[Cromado trivalente] Blanco trivalente

350 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

1030[Cromado trivalente] Blanco trivalente

300 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1035[Cromado trivalente] Blanco trivalente

600 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

-15[Cromado] Cromado

600 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-16[Cromado] Cromado

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-20[Cromado] Cromado

450 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

-25[Cromado] Cromado

700 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

-12[Cromado] Cromato negro

600 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

-15[Cromado] Cromato negro

600 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

-16[Cromado] Cromato negro

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

-20[Cromado] Cromato negro

450 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

-25[Cromado] Cromato negro

350 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

-30[Cromado] Cromato negro

700 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

-12[Cromado brillante] Cromado brillante

600 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

-15[Cromado brillante] Cromado brillante

600 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

-16[Cromado brillante] Cromado brillante

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

-20[Cromado brillante] Cromado brillante

450 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

-25[Cromado brillante] Cromado brillante

Cargando…

  1. 1

Información básica

Nominal de hilo (M) 6 Pitch(mm) 1 Forma detallada Estándar
Forma de orificio de montaje Ninguno Forma básica Maleficio Material Equivalente SWCH
Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Forma de la punta Extremo plano Formas Adicionales Lavadora incluida
Unidad de ventas Caja / paquete Aplicación Alta resistencia Clase de resistencia (acero) 8.8

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico